/content/hbtbt/de/de/search-results.html

Druckschalter und Sensoren

Mechanischer Druckschalter der S2-Serie

Druckschalter der Serie S2 umfassen ein Schaltgerät mit 2 Mikroschaltern, beide einpolig schaltend. Schalter I überwacht den niedrigen Druck, Schalter II den höheren Druck. ZF217and ZF307 kommen unter dem Serien S2 Typ-Druckschalter.

Image
SKU
Description
alt
DCM025
S2-Serie Mechanische Druckschalter, 0,04-0,25 bar Einstellbereich, 0,03bar Schaltdifferenz
alt
DCM06
S2-Serie Mechanische Druckschalter, 0,1-0,6 bar Einstellbereich, 0,04 bar Schaltdifferenz
alt
DCM10-205
Pressure Switch, 1 bis 10 bar, IP54
alt
DCM10-213-S
Universaldruckschalter, Servicefunktion, 1-10 bar, vergoldete Kontakte
alt
DCM10-217B-S
Universaldruckschalter, Servicefunktion, 1-10 bar, 2 Mikroschalter
alt
DCM10-217C-S
Universaldruckschalter, Servicefunktion, 1-10 bar, 2 Mikroschalter
alt
DCM10-217D-S
Universaldruckschalter, Servicefunktion, 1-10 bar, 2 Mikroschalter
alt
DCM10-307-S
Universaldruckschalter, Servicefunktion, 1-10 bar, 2 Mikroschalter, IP65
alt
DCM10-351
Pressure Switch, 1 bis 10 bar, IP65, Gehäuse mit Oberflächenschutz
alt
DCM10-513
Pressure Switch, 1 bis 10 bar, IP65, vergoldeter Kontakt
Image
SKU
Description
alt
DCM025
S2-Serie Mechanische Druckschalter, 0,04-0,25 bar Einstellbereich, 0,03bar Schaltdifferenz
alt
DCM06
S2-Serie Mechanische Druckschalter, 0,1-0,6 bar Einstellbereich, 0,04 bar Schaltdifferenz
alt
DCM10-205
Pressure Switch, 1 bis 10 bar, IP54
alt
DCM10-213-S
Universaldruckschalter, Servicefunktion, 1-10 bar, vergoldete Kontakte
alt
DCM10-217B-S
Universaldruckschalter, Servicefunktion, 1-10 bar, 2 Mikroschalter
alt
DCM10-217C-S
Universaldruckschalter, Servicefunktion, 1-10 bar, 2 Mikroschalter
alt
DCM10-217D-S
Universaldruckschalter, Servicefunktion, 1-10 bar, 2 Mikroschalter
alt
DCM10-307-S
Universaldruckschalter, Servicefunktion, 1-10 bar, 2 Mikroschalter, IP65
alt
DCM10-351
Pressure Switch, 1 bis 10 bar, IP65, Gehäuse mit Oberflächenschutz
alt
DCM10-513
Pressure Switch, 1 bis 10 bar, IP65, vergoldeter Kontakt