/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Druckschalter und Sensoren

    Setra Lite Visual Pressure Indicator

    Alerton’s Setra Lite Visual Pressure Indicator is simple, cost-effective, and accurate way to measure and display room differential pressure in areas that require manual verification.

    Übersicht
    Alerton’s Setra Lite Visual Pressure Indicator is simple, cost-effective, and accurate way to measure and display room differential pressure in areas that require manual verification.It reduces the frequency of preventative maintenance walk-by inspections.
    The Setra Lite also integrates seamlessly with the Setra FLEX environmental monitor. Mount Setra Lite at additional doors that enter the space, and use an on-screen badge to display its valueFeatures & Benefits:
    • Sleek and attractive single wall plate
    • Simple to install in minutes
    • Silent operation, no audible alarm
    • Analog output provides pressure reading to BMS system