Druckschalter und Sensoren
Fema VCM Unterdruckschalter
FEMA VCM Negative Pressure Switch besitzt ein robustes Gehäuse aus meerwasserresistentem Aludruckguss und erfasst ebenfalls die Druckdifferenz relativ zu atmosphärischem Druck; für fallenden Druck kalibriert.
FEMA VCM negative Pressure Switches erkennen die Druckdifferenz zum atmosphärischen Druck. Alle Schaltdruckbereichsdaten und damit auch die Skalenteilungen an den Schaltgeräten sind als Druckunterschied zwischen dem relevanten atmosphärischen Druck und dem eingestellten Schaltdruck zu verstehen. Der Null-Referenzpunkt auf der Skala der Einheit entspricht dem relevanten atmosphärischen Druck.
Die VCM Serie ist für fallenden Druck kalibriert. Das bedeutet, dass der einstellbare Schaltdruck auf der Skala dem Schaltpunkt bei fallendem Druck entspricht. Der Reset-Punkt ist um die Höhe der Schaltdifferenz höher. Höhere mittlere Temperaturen sind möglich, sofern die obengenannten Grenzwerte für das Schaltgerät durch geeignete Maßnahmen gewährleistet werden. External Thread G 1/2 (Druckmesseranschluss) gemäß DIN 16 288 und Internal Thread G 1/4 gemäß ISO 228 Teil 1.
Merkmale und Vorteile:- Robustes Gehäuse (200) aus seewasserbeständigem Aludruckguss
- Höhere mittlere Temperaturen sind möglich, sofern die obengenannten Grenzwerte für das Schaltgerät durch geeignete Maßnahmen gewährleistet werden.
- Für fallenden Druck kalibriert
- Der einstellbare Schaltdruck auf der Skala dem entspricht Schaltpunkt bei fallendem Druck.
- Einstellbar von außen mit Schraubendreher
- External Thread G 1/2 (Druckmesseranschluss) gemäß DIN 16 288 und Internal Thread G 1/4 gemäß ISO 228 Teil 1.
- IEC 61508-2
- DIN 16 288
- ISO 228 Part 1