/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Schock- und Schwingungssensoren

    UTK Rope Contact

    UTK Rope Contact for roller shutters (roller shutter) detects the lifting, cutting or breaking in of roller shutters. Installation in the box which is completely invisible.

    Übersicht

    The Notifier UTK Rope Contact for roller shutters (roller shutter) detects the lifting, cutting or breaking in of roller shutters. Installation in the box which is completely invisible. Adjustable pulley. Requires card analysis UTKSA01. The contact has a 2.8m rope length with the 2-conductor connection. Dimensions of 102 x 98 x 16mm.

    Features & Benefits:
    • Swivelling adjustable pulley
    • Rope length about 2.8m