/content/hbtbt/de/de/search-results.html

Rauchmelder

Flammenmelder FS24X

Ausgefeilte Software-Algorithmen und duale Mikroprozessoren sorgen für Höchstleistungen des FS24X bei der Erfassung von Bränden sowie eine optimale Unterdrückung von Fehlalarmen.

Überblick

Produktbeschreibung

Beim FS24X handelt es sich um den Hightech-Multispektrum-Detektor mit Dreifach-IR-Erkennung (IR/IR/IR/VIS) der neuesten Generation zur Erfassung von Bränden und Flammen. Er ist Teil der FSX-Produktfamilie, bei der die hoch moderne Technologie elektro-optischer Branddetektoren zum Einsatz kommt. Dank unserer patentierten* Technologien WideBand IR™, WideBand 4.3 micron IR™ und Erfassung sichtbarer Strahlung stellt der FS24X einen Quantensprung bei der Erfassung von Flammen und Bränden dar. Ausgefeilte Software-Algorithmen und duale Mikroprozessoren stellen sicher, dass der FS24X Höchstleistungen bei der Erfassung von Bränden sowie eine optimale Unterdrückung von Fehlalarmen bietet..

Die Technologie WideBand IR™, bei der ultraschnelle Halbleiter-Quantensensoren zum Einsatz kommen, ermöglicht die Erfassung sämtlicher Arten von Bränden mit und ohne Beteiligung von Kohlenwasserstoff und unter sämtlichen Witterungsbedingungen. Wenn das Detektorsignal durch herkömmliche Fensterscheiben blockiert wird, lösen die patentierten WideBand IR™-Sensoren dennoch einen Feueralarm aus, wenngleich mit verminderter Empfindlichkeit und bei längerer Ansprechzeit..

Duale Mikroprozessoren bieten eine hohe Ausfallsicherheit bei schneller und zuverlässiger Leistung im Betrieb. Der Master-Mikroprozessor führt für die digitale Abtastung und Signalverarbeitung Hochgeschwindigkeitsberechnungen durch, während der Slave-Mikroprozessor verschiedene Sensordaten verarbeitet, die Kommunikation und Selbstdiagnose sicherstellt und zahlreiche Schnittstellen bereitstellt sowie den Zugriff auf zusätzlichen Speicherplatz zur Speicherung von Ereignisprotokollen und FirePic™-Daten ermöglicht..

Die Detektoren der Produktfamilie FSX sind mit unserer patentierten* Funktion FirePic™ zur Datenspeicherung und zum Informationsabruf ausgestattet. FirePic™ zeichnet Daten von vor der Erfassung eines Brands auf, die später aus dem nichtflüchtigen Speicher des Detektors zur Analyse und Ermittlung der Ursache eines Brands abgerufen werden können. Zusätzlich ermöglicht die einzigartige Real-Time Graphing-Funktion (RTG™) die grafische Anzeige der vom Detektor tatsächlich erfassten Daten in Echtzeit. Dank verschiedener Ausgänge ist der FS24X ein wirklich vielseitig einsetzbarer Detektor, der den heutigen strengen Anforderungen der Branche gerecht wird.

Der Detektor FS24X verfügt über einen Erfassungsbereich von mehr als 60 m (bei sehr hoher Empfindlichkeitseinstellung) zur Erfassung eines 0,1 Quadratmeter großen Heptan-Referenzfeuers und weist im Vergleich zu allen anderen Multispektral-IR-Detektoren ein Sichtfeld auf, das ein wesentlich größeres Volumen abdeckt. Im Vergleich zur Nutzung von Detektoren anderer Hersteller bedeutet das, dass weniger Detektoren eingesetzt werden müssen..
Weitere Merkmale und Vorteile:.
Leistungsmerkmale.

  • Patentierte* WideBand IR™-Technologie

  • Patentierte* elektronische Frequenzanalyse

  • Optimale Fehlalarmunterdrückung durch Sensor zur Erfassung sichtbarer Strahlung

  • Wählbare Erfassungsempfindlichkeiten

  • Erfassungswinkel: 110° volles 100-%-Sichtfeld (Ausführung mit 90° vollem 100-%-Sichtfeld ebenfalls erhältlich)

  • Zuverlässige Leistung durch zwei Mikroprozessoren

  • Präzise Zeitstempelung von Ereignissen dank Echtzeituhr

  • FirePic™ – Speicherung von Datensätzen für Ereignisse vor der Branderkennung

  • Ereignisprotokoll mit Datums- und Zeitstempel

  • RS-485-Modbus-Kommunikation

  • 4-20-mA-Analogausgang ohne Potenzialtrennung (Senke oder Quelle)

  • Prüfrelais für Alarm-, Fehler- und Brandmeldungen

  • Automatischer Selbsttest von optischem Messpfad und Elektronik

  • Breitester Betriebstemperaturbereich

  • Patentiertes* Elektronikmodul für Komponentenschutz mit einfach steckbaren Anschlüssen für die Installation am Einsatzort

  • Zwei ¾'-NPT- oder 25-mm-Kabeleinführungen

  • Geringer Stromverbrauch

  • Sehr gute Festigkeit gegen Hochfrequenzstörungen und elektromagnetische Beeinflussung

  • Zulassung nach FM, ATEX: CE-Kennzeichnung

  • Erfüllt die Anforderungen von SIL 2 .

  • .

.Vorteile.

  • Erkennt Brände mit und ohne Beteiligung von Kohlenwasserstoff unter allen Umgebungsbedingungen

  • Vom Benutzer wählbare Ausgänge

  • Optimale Unterdrückung von Fehlalarmen durch Umwelteinflüsse

  • Reibungsloser Betrieb bei minimalem Wartungsaufwand

  • PC-Software und Schnittstellenmodul (FSIM) zur Fehlerdiagnose mit Echtzeitgrafik-Funktion (RTG) sowie zum Herunterladen von FirePics™-Daten und Ereignisprotokollen

  • Für zahlreiche Anwendungen geeignet

  • Einfacher Austausch von Elektronikmodulen

  • Prüflampen für manuelle Prüfungen.

  • .


.
Sortieren
Andere
Name
Dokumententyp
Dateigröße
Technischer Hinweis
Name
Dokumententyp
Dateigröße
Broschüre
Name
Dokumententyp
Dateigröße
Handbücher und Anleitungen
Name
Dokumententyp
Dateigröße
Firmware
Name
Dokumententyp
Dateigröße
Datenblatt
Name
Dokumententyp
Dateigröße
Zertifikat
Name
Dokumententyp
Dateigröße
Name
Dokumententyp
Dateigröße
Product Number
SKU
Image
SKU
Description
alt
FS24X-211-10
alt
FS24X-211-21-1
alt
FS24X-211-21-4
alt
FS24X-211-22-1
alt
FS24X-211-22-4
alt
FS24X-211-23-1
FS24X-211 3IR AL M25 FM/ATEX STmp
alt
FS24X-211-23-4
alt
FS24X-211-23-8
alt
FS24X-211-24-1
alt
FS24X-211-24-4
Image
SKU
Description
alt
FS24X-211-10
alt
FS24X-211-21-1
alt
FS24X-211-21-4
alt
FS24X-211-22-1
alt
FS24X-211-22-4
alt
FS24X-211-23-1
FS24X-211 3IR AL M25 FM/ATEX STmp
alt
FS24X-211-23-4
alt
FS24X-211-23-8
alt
FS24X-211-24-1
alt
FS24X-211-24-4