/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    temperature and humidity transmitters

    C7750 Temperature Sensor

    Auslaufmodell

    C7750 temperature sensors are designed to sense discharge or return air in a duct. They consists of a temperature sensitive 20K ohm thermistor that is connected on a circuit board to two linearizing resistors in series-parallel configuration.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    C7750 temperature sensors are designed to sense discharge or return air in a duct. They consists of a temperature sensitive 20K ohm thermistor that is connected on a circuit board to two linearizing resistors in series-parallel configuration.

    Spezifikationen

    Andere

    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 37 degree Celsius
      • 99 degree Fahrenheit
    • Brand
      • Honeywell BMS NA
    • Product Type
      • Sensor Degrees Celsius

    Andere

    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 37 degree Celsius
      • 99 degree Fahrenheit
    • Brand
      • Honeywell BMS NA
    • Product Type
      • Sensor Degrees Celsius
    • Maximum Operating Ambient Temperature : 37 degree Celsius|99 degree Fahrenheit
    • Brand : Honeywell BMS NA
    • Product Type : Sensor Degrees Celsius
    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten