Temperatursensoren
C7085A Mittelwert bildender Temperaturfühler
C7085A Averaging Temperature-Sensoren sind für zur Betreuung von Temperaturen in einer Vielzahl von Anwendungen konzipiert u. sind in zwei verschiedenen Versionen erhältlich - C7085A1006 mit vier PT1000-Sensoren, C7085A1014 mit vier NTC20K-Sensoren.
C7085A Averaging Temperature Sensors von Honeywell zur Überwachung von Temperaturen in zahlreichen Anwendungen sind in zwei verschiedenen Versionen erhältlich: C7085A1006 – mit vier PT1000 Sensoren und C7085A1014 – mit vier NTC20K Sensoren. Jede Einheit wird mit Wall Socket, flexibler Stange, 0,5 m Connector Cable, vier Greifklemmen (mit Schrauben) und Befestigungsflansch (mit selbstsichernden Schrauben) geliefert. C7085A Mitteltemperatursensoren sind einfach montierbar: Einfach das kurze Connector Cable durch den montierten Flansch einführen. Vier Sensoren (PT1000 oder NTC20k) sind entlang der flexiblen Stange positioniert. Das 0,5 m Connector Cable ermöglicht das schnelle und einfache Einstecken der Wall Socket in den Flansch. Diese Sensoren sind als Luftzufuhrsensoren/Taupunkt-Kauschen in Kanälen mit großen Temperaturgradienten konzipiert wie z. B. in Lufteinlässen im Außenbereich, nachgeschaltet von Nebelkollektoren, in Mischkammern, nachgeschaltet von Luftbefeuchtern/Kühlgeräten und in Warm-/Kaltluftkanälen. Sie sollen ein Einfrieren verhindern oder mögliche große Temperaturunterschiede über den Kanalquerschnitt kompensieren. Die vier entlang der Länge des flexiblen Stabes verteilten Sensoren messen die Temperatur im gesamten Kanalquerschnitt und bestimmen die Durchschnittstemperatur.
Merkmale und Vorteile:- Vier Sensoren (PT1000 oder NTC20k) sind entlang der flexiblen Stange positioniert.
- Das 0,5 m lange Verbindungskabel ermöglicht das schnelle und einfache Einstecken der Wandsteckdose in den montierten Flansch.
- CE