/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    temperature sensors

    C7170 Immersion Sensor

    Auslaufmodell

    C7170 immersion sensors are intended for monitoring or controlling temperature in conjunction with an electronic control.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    C7170 immersion sensors are intended for monitoring or controlling temperature in conjunction with an electronic control. They are the primary electronic temperature sensors for the R7380J,L, W7100 and W7505 load inputs for immersion, strap-on, and duct mounting.

    Features & Benefits:
    • Requires no setting or calibration
    • Sensor can be located up to 1195 ft. (340m) from controller
    • Pigtail leads
    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten