Temperatursensoren
CO2-Konzentrations- und Lufttemperatursensor
CO2 Concentration und Air Temperature Sensor Wall Modules für Anwendungen in Raumbelüftungs- und Klimaanlagen.
CO2 Concentration and Air Temperature Sensor Wall Modules für Anwendungen in Raumlüftungs- und Klimaanlagen. Mit Honeywell-Controllern können sie zur Zuluftsteuerung eingesetzt werden, wodurch die Luftqualität verbessert und der Energieverbrauch reduziert wird. Bei hoher Belegungsdichte kann Raumluft zugeführt werden, um die Luftqualität zu verbessern, während bei geringer Belegungsdichte die unnötige Klimatisierung der Luft vermieden oder reduziert werden kann.
Merkmale und Vorteile:- Vollständig kompatibel mit den Honewell Controllern
- CO2-Sensor mit modernster nicht-dispersiver Infrarot-Technologie (NDIR)
- Wählbarer CO2-Messbereich von 400 bis 2000/3000 ppm
- Selbstkalibrierung: auf langfristiger Auswertung basierende automatische Driftkorrektur (ABC-Algorithmus)
- Innenliegende Service-LED (sichtbar nach dem Entfernen der Abdeckung).
- EN 60730-2-9