Temperatursensoren
KTFxx Kabeltemperatur-Fühler mit Anzeige
KTFxx Cable-Type Bulb Temperature Sensors werden als Eintauch- und Rohrluftsensoren verwendet. Die Sensoren können für Warm- u. Kaltwasserinstallationen in Systemen mit Temperatursensorelementen Pt1000, NTC 10k, NTC 20k oder Ni1000 verwendet werden.
KTFxx Cable-Type Bulb Temperature Sensors von Honeywell können als Eintauch- oder Kanalluftsensoren dienen. Die Sensoren sind für die Warm- und Kaltwasserinstallation in Anlagen mit den Temperaturfühlern Pt1000, NTC 10k, NTC 20k und Ni1000 geeignet. Die neuen KTFxx Sensoren besitzen keine Feder, die bei neuen, kleineren WS- und WM-Immersion Wells nicht mehr benötigt wird. Beim Einbau neuer Sensoren in alte VFxx Immersion Wells ist das Zubehör VF-SPRING notwendig.
Merkmale und Vorteile:- Temperatursensor Pt1000, NTC 10k, NTC 20k oder Ni1000
- Sonden aus rostfreiem Stahl, Bewertung IP65
- Hohe Genauigkeit
- CE
- EAC