Temperatursensoren
PT Luftkanal-Temperaturfühler
Die PT Air Duct Temperature Sensors von Honeywell können sowohl für heißes und kaltes Wasser als auch für Lüftungskanalanwendungen in Systemen mit den Temperatursensorelementen Ni 1000, Pt 1000, NTC 10k oder NTC 20k eingesetzt werden.
Die PT Air Duct Temperature Sensors von Honeywell sind für Warm- und Kaltwasser sowie für Lüftungskanalanwendungen in Anlagen mit den Temperaturfühlern Ni 1000, Pt 1000, NTC 10k und NTC 20k geeignet. Die Sensoren mit Immersion Well aus Edelstahl eignen sich auch zum Aufzeichnen der Trinkwassertemperatur.
Merkmale und Vorteile:- Temperatursensorelement Pt 1000, NTC 10k oder NTC 20k
- Breiter Messbereich
- Hohe Genauigkeit
- Auswahl von drei verschiedenen Sondenlängen: 65, 150, 300 und 400 mm
- Modelle erhältlich entweder mit Tarifierung IP54 oder IP65
- Bajonett-Vierteldrehung-Deckelschrauben für schnellen Einbau
- Externe Befestigungslöcher, keine Notwendigkeit zum Entfernen der Abdeckung
- UL