Temperatursensoren
SF10 Anleg-Temperaturfühler
Die SF10 Strap ON Temperature Sensors werden zur Temperaturmessung an Warm-/Heißwasserleitungen oder Sonnenkollektoren eingesetzt. Die Sensoren eignen sich für den Einsatz in Anlagen mit Temperaturfühler Pt 1000, NTC 10k oder NTC 20k.
SF10 Strap-On Temperature Sensors dienen zur Temperaturmessung an Warm-/Heißwasserleitungen oder Solarkollektoren. Die Sensoren sind für Anlagen mit den Temperaturfühlern Pt 1000, NTC 10k und NTC 20k geeignet.
Merkmale und Vorteile:- Temperatursensorelement Pt 1000, NTC 10k oder NTC 20k
- Breiter Messbereich
- Hohe Genauigkeit
- IP54 / IP65 as per EN 60529