Temperatursensoren
VF00 Tauchtemperaturfühler
VF00 Immersion Temperature Sensors werden sowohl für heißes und kaltes Wasser als auch für Lüftungskanalanwendungen in Systemen mit Temperatursensorelementen Pt 1000, NTC 10k oder NTC 20k eingesetzt. Diese besitzen eine hohe Genauigkeit.
VF00 Immersion Temperature Sensors mit Immersion Well aus Edelstahl eignen sich auch für die Aufzeichnung der Trinkwassertemperatur. Betriebstemperatur -40 bis +150 C und Luftfeuchtigkeit 5 bis 95 % rh, nicht-kondensierend. Anschlussklemmen sind nicht polarisiert. Das heißt das Vertauschen der Adern führt nicht zu Fehlfunktionen.
Merkmale und Vorteile:- Temperatursensorelement Pt 1000, NTC 10k oder NTC 20k
- Breiter Messbereich
- Hohe Genauigkeit
- Auswahl von drei verschiedenen Sondenlängen: 65, 150, 300 und 400 mm
- Modelle erhältlich entweder mit Tarifierung IP54 oder IP65
- Bajonett-Vierteldrehung-Deckelschrauben für schnellen Einbau
- Externe Befestigungslöcher, keine Notwendigkeit zum Entfernen der Abdeckung
- Comply with EN0B-0476GE51