Temperatursensoren
VF10 Temperaturfühler
VF10 Temperatursensor besitzen eine hohe Genauigkeit sowie einen breiten Erfassungsbereich und werden mit NTC-Sensorelement geliefert
VF10 Temperatursensoren sind Immersion and Air-Duct Temperature Sensors und für Warm- und Kaltwasser- sowie für Lüftungskanalanwendungen in Anlagen mit den Temperaturfühlern Pt 1000, NTC 10k und NTC 20k geeignet. Die Sensoren mit Immersion Well aus Edelstahl eignen sich auch zum Aufzeichnen der Trinkwassertemperatur.
Merkmale und Vorteile:- Temperatursensorelement Pt 1000, NTC 10k oder NTC 20k
- Breiter Messbereich
- Hohe Genauigkeit
- Auswahl von drei verschiedenen Sondenlängen: 65, 150, 300 und 400 mm
- Modelle erhältlich entweder mit Tarifierung IP54 oder IP65
- Bajonett-Vierteldrehung-Deckelschrauben für schnellen Einbau
- Externe Befestigungslöcher, keine Notwendigkeit zum Entfernen der Abdeckung