/content/hbtbt/de/de/search-results.html

Wettersensoren

Windgeschwindigkeits- und Windrichtungsfühler

Die Wind Speed and Direction Sensors stellen eine genaue Messung der Windgeschwindigkeit und -richtung für Gebäudeanwendungen, bei denen die Regelungsstrategie auf äußere Wetterbedingungen reagieren muss, bereit.

Wind Speed and Direction Sensors bieten eine genaue Messung der Windgeschwindigkeit und der Richtung für Gebäudeanwendungen mit witterungsabhängiger Steuerung. Diese Einheiten enthalten einen eloxierten Aluminiumtragarm für Mast- oder Wandmontage mithilfe der gelieferten Klemme.

Der Windmesser besteht aus einer trägheitsarmen ABW Schalen-Baugruppe für schnelle Reaktion auf einem doppelt kugelgelagerten Edelstahlschaft. Ein Rotormagnet betätigt einen Reedschalter und erzeugt einen Impuls pro Umdrehung. Die Windrichtungskomponente besteht aus einem dynamisch ausgewogenen Windflügel auf dreifach kugelgelagertem Schaft und einem Potentiometer mit 357 ° Mikro-Drehmoment und 3 ° Totzone Nord.

Merkmale und Vorteile:
  • 360-Grad Windrichtungsanzeige
  • Windgeschwindigkeit ±2 % Genauigkeit
  • Klares eloxiertes Aluminiumgehäuse und Halterung
  • Flexible Montageanordnungen
  • Bounce-freie Impulsausgabe der Windgeschwindigkeit
  • Geeignet für natürlich belüftete Gebäudeanwendungen
Image
SKU
Description
alt
SENWS-001002
WS/SD Windgeschwindigkeits- und -richtungssensor mit Montagebügel
Image
SKU
Description
alt
SENWS-001002
WS/SD Windgeschwindigkeits- und -richtungssensor mit Montagebügel