/content/hbtbt/de/de/search-results.html

Wettersensoren

Windgeschwindigkeitssensor

Die Wind Speed Sensors bieten eine genaue Messung der Windgeschwindigkeit für Gebäudeanwendungen, bei denen die Regelungsstrategie auf äußere Wetterbedingungen reagieren muss.

Überblick

Wind Speed Sensors bieten eine genaue Messung der Windgeschwindigkeit für Gebäudeanwendungen mit witterungsabhängiger Steuerung. Diese Einheiten enthalten einen eloxierten Aluminiumtragarm für Mast- oder Wandmontage mithilfe der gelieferten Klemme.

Der Windmesser besteht aus einer trägheitsarmen ABW Schalen-Baugruppe für schnelle Reaktion auf einem doppelt kugelgelagerten Edelstahlschaft. Ein Rotormagnet betätigt einen Reedschalter und erzeugt einen Impuls pro Umdrehung.

Merkmale und Vorteile:
  • Windgeschwindigkeit ±2 % Genauigkeit
  • Klares eloxiertes Aluminiumgehäuse und Halterung
  • Flexible Montageanordnungen
  • Bounce-freie Impulsausgabe der Windgeschwindigkeit
  • Geeignet für natürlich belüftete Gebäudeanwendungen
Product Number
SKU
Image
SKU
Description
alt
SENWS-001001
WS/S WS/S Windgeschwindigkeitssensor mit Montagehalterung
Image
SKU
Description
alt
SENWS-001001
WS/S WS/S Windgeschwindigkeitssensor mit Montagehalterung