/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Trainings und Schulungen

    Vernetzte Lösung – Basisversion für Endnutzer – CO2- und Energiemanager

    Die Connected Solution – Endbenutzer-Grundlagen: Der Kurs „Carbon and Energy Manager“ bietet einen umfassenden Überblick über die Anwendung Carbon and Energy Manager (CEM)

    Übersicht

    Die Connected Solution – Endbenutzer-Grundlagen: Der Kurs „Carbon and Energy Manager“ bietet einen umfassenden Überblick über die Anwendung Carbon and Energy Manager (CEM), ein Zusatztool, das nicht im Standardpaket Connect Base enthalten ist. Für den Zugriff auf Carbon and Energy Manager ist ein separates Abonnement erforderlich. Dieser Kurs vermittelt den Teilnehmenden die notwendigen Grundlagen, um die Anwendung zu verstehen und effektiv zu nutzen.

    Nach Abschluss des Kurses können die Teilnehmenden:

    - Carbon and Energy Manager erklären und seine Funktionen und Vorteile erläutern.

    - Die Schritte zum Zugriff auf die Anwendung Carbon and Energy Manager erklären.

    - Die Benutzeroberfläche von Carbon and Energy Manager bedienen.

    - Erklären, wie Carbon and Energy Manager zur Bewältigung betrieblicher Herausforderungen eingesetzt werden kann.