/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Trainings und Schulungen

    Vernetzte Lösung – Grundlegende Stufe Für Endnutzer - Insight Builder

    Der Kurs „Connected Solution – End User Essential Level: InsightBuilder“ bietet einen umfassenden Überblick über die Anwendung Insight Builder, ein Zusatztool, das nicht im Standardpaket Connect Base enthalten ist.

    Übersicht

    Der Kurs „Connected Solution – End User Essential Level: InsightBuilder“ bietet einen umfassenden Überblick über die Anwendung Insight Builder, ein Zusatztool, das nicht im Standardpaket Connect Base enthalten ist. Für den Zugriff auf Insight Builder ist ein separates Abonnement erforderlich. Dieser Kurs vermittelt den Teilnehmenden die notwendigen Grundlagen, um die Anwendung zu verstehen und effektiv zu nutzen.

    Nach Abschluss des Kurses können die Teilnehmenden:

    - Insight Builder erklären und seine Funktionen und Vorteile erläutern.

    - Die Schritte zum Zugriff auf die Anwendung Insight Builder erklären.

    - Die Benutzeroberfläche von Insight Builder bedienen und benutzerdefinierte Widgets und Dashboards erstellen.

    - Erklären, wie Insight Builder zur Bewältigung und Lösung betrieblicher Herausforderungen eingesetzt werden kann.