/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Trainings und Schulungen

    ESSER IQ8 og Flex ES Recertificerings-/genopfriskningskursus

    ESSER IQ8 og Flex ES Recertificerings-/genopfriskningskursus

    Übersicht

    Voraussetzung für die Teilnahme:

    – Ausgebildeter Elektriker oder gleichwertige Kompetenz.

    – Arbeitet täglich oder regelmäßig mit ABA – Installationen/Service.

    – Gute Kenntnisse der Richtlinie 232.

    – Beschäftigt bei DBI, anerkanntem ABA-Installationsunternehmen.

    - (Das Unternehmen muss als Kunde von Honeywell Life Safety A/S etabliert sein).

    – Zuvor abgeschlossener Esser IQ8 Control C/M – Grundkurs !! BRINGEN SIE ZUVOR BEREITGESTELLTES MATERIAL MIT!!

    Der Kurs besteht aus:

    – Überprüfung der einzelnen Schleifenkomponenten.

    – Überprüfung der wichtigsten Komponenten.

    – Installation der Zentrale, Aufbau von Jumpern und verschiedenen Beispielen.

    – Programmierung von zentralen, einschließlich der Erstellung von Gruppen und individuellen Steuerungen (Ausgängen).

    – Selbstprogrammierung. Die Schüler müssen einen eigenen PC und ein USB-Kabel mitbringen.

    Der Kurs hat eine geplante Dauer von 1/2 bis 1 Tag, von 08:15 bis 16:15.

    (Empfohlen im Zusammenhang mit einem erweiterten Kurs oder einem Update zu FlexES)

    Das Mittagessen wird in den Kursen am Honeywell A/S serviert, Stensmosevej 15, 2620 Albertslund.

    Forudsætning for deltagelse:

    - Uddannet elektriker, eller tilsvarende kompetence.

    - Arbejder dagligt, eller regelmæssigt, med ABA - Installationer/Service.

    - Godt kendskab til Retningslinje 232.

    - Ansat i, af DBI, Godkendt ABA-installatør firma.

    - (Firma skal være oprettet som kunde hos Honeywell Life Safety A/S).

    - Tidligere gennemført Esser IQ8 Control C/M – Grundkursus !! MEDBRING TIDLIGERE UDLEVERET MATERIALE !!

    Kurset består af:

    - Gennemgang af enkelte sløjfekomponenter.

    - Gennemgang af central komponenter.

    - Montering af central, opsætning af jumpere og diverse eksempler.

    - Programmering af central, herunder oprettelse af grupper und enkelte styringer (udgange).

    - Egenprogrammering. Kursister skal medbringe egen PC und USB-Kabel.

    Kurset er af geplante Dauer på 1/2 -1 dag, fra 08:15 – 16:15.

    På kurser der afholdes hos Honeywell A/S, Stensmosevej 15, 2620 Albertslund, vil der blive serveret frokost.