/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Trainings und Schulungen

    Fiplex by Honeywell ERCES – 700/800 – BDA-Zertifizierungstraining – Level 1

    Dies ist eine Suite von Modulen für Fiplex von Honeywell 700/800 BDA und BBU Certification.

    Übersicht

    Dies ist eine Suite von Modulen für Fiplex von Honeywell 700/800 BDA & BBU Certification. In diesen Modulen lernst du die Grundlagen der öffentlichen Sicherheit und Funkfrequenz, bekommst einen Überblick über das gesamte Fiplex by Honeywell-Portfolio und tauchst dann tief in die 700/800 BDA und BBU ein. Unterwegs lernt man den Honeywell-Prozess von Anfang bis Ende des Projekts kennen. Wie man ERCES installiert, testet und in Betrieb nimmt – die neun Lernmodule sind abgeschlossen.

    Alle neun Module müssen der Reihe nach abgeschlossen werden.  Die Abschlussprüfung mit 50 Fragen folgt auf die Lernmodule. Für den Erhalt Ihres Zertifikats ist eine Punktzahl von >= 70 % erforderlich. Bis zu drei Versuche sind erlaubt. < pro Spieler>