/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Trainings und Schulungen

    Unitary – Ingenieurkurs

    Überblick:Dieser Kurs dient der Schulung technischer Fachkräfte über den Unitary Controller. Dieser Kurs soll Ihnen eine solide Einführung in die Konfiguration der Controller-Software im N4 geben

    Übersicht

    Überblick:

    Dieser Kurs dient der Schulung technischer Fachkräfte über den Unitary Controller. Dieser Kurs soll Ihnen eine solide Einführung in die Konfiguration der Controller-Software im N4 geben

    Ziele:

    Am Ende des Kurses wird der Student in der Lage sein:

    - Beschreiben Sie die Vorteile der Unitary-Gerätefamilie

    - Demonstrieren Sie, wie Sie eine Verbindung zum Gerät herstellen

    - Entwerfen Sie einfache periodische und Ereignisprogramme

    - Beschreiben Sie, wie Daten im BACnet-Netzwerk verfügbar gemacht werden

    - Demonstrieren Sie, wie Sie Sylk-Geräte hinzufügen und konfigurieren

    - Beschreiben Sie die Konfiguration der WLAN-Variante Publikum:

    Für Installateure, Techniker und technisches Supportpersonal.

    Bewertung:

    Eine umfassende Online-Bewertung am Ende jedes Kursmoduls muss mit einer Mindestpunktzahl von 80 % erfolgreich abgeschlossen werden.