/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Trainings und Schulungen

    IQ SET Engineering Ausbilder

    Auslaufmodell

    Diese Schulung erläutert die Verwendung der DDC-internen

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Inhalt

    Diese Schulung erläutert die Verwendung der DDC-internen

    Programmierung.

    - Aufbau des analogen-/digitalen Feldes in der Programmierung

    - Erklärung und Handhabung der grafischen Programmiermodule                                                

    - Erzeugung kleiner Anwendungsstrategien

    - Eingeben und Testen von Strategien                                                                                 

    - Erzeugung einer Anlagenstrategie  

    Lernziel

    Der Schulungsteilnehmer wird in die DDC-Programmierung ein-geführt. Er kann Strategien (Regelprogramme) am PC mit dem Programmiertool SET erstellen und in die DDC-Station laden.

     

    Zielgruppe

    Systemhauspartner, die GLT-Anlagen projektieren und in Betrieb nehmen müssen. Systemhauspartner, die kleine bis hin zu großen Applikationen für GLT-Anlagen erstellen müssen.

     

    Voraussetzung für diesen Kurs sind gute PC-Kenntnisse im Bereich Windows und die vorherige Teilnahme am System Engineeringkurs.