/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Trainings und Schulungen

    Optimizer Advanced Factory Certification

    This 3-day class topics include:Specifications and OverviewTCP/IP Networking Fundamentals.

    Übersicht

    This 3-day class topics include:

    Specifications and Overview

    TCP/IP Networking Fundamentals,

    Network Architecture including Routing, Switching, and Bridging,

    and Network Fault Tolerance using the Rapid Spanning Tree Protocol, Network Security including SSL, TLS, and Certificates.

    Other topics include, Control Logic, Physical Points, Expansion IO, HOA Switches,  HMI Configuration, Network Data Sharing, Provisioning, Station and Application Templates.

    Pre-requisite: HTTP--101 or HTTP-201 or N4 Certification.

    Priced per-student.