/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Trainings und Schulungen

    VARIODYN ONE Installations- und Inbetriebnahme-Grundlagenkurs

    Variodyn One: Installations- und Inbetriebnahmegrundlagen

    Übersicht

    Variodyn One: Installation & Inbetriebnahme Grundlagen

    Dieses selbstgesteuerte eLearning ist als Voraussetzung für Studierende gedacht, die später ILT-Unterricht auf den Variodyn One-Systemen erhalten werden, oder für Lernende, die einen tieferen Einblick in die Beziehungen zwischen den Variodyn One-Hardwaregeräten suchen.

    Nach diesem Modul gibt es eine eigenständige Bewertung.  (Für das Bestehen ist eine Punktzahl von 80 % erforderlich).  

    Publikum:

    – Installateur

    – Berater und Designer von Sprachalarm- und Lautsprechersystemen

    – Alle haben das Übersichtsmodul abgeschlossen

    – Technischer Support / Produktspezialist

    Lernziele:

    – Beschreibe die Fähigkeiten/Grenzen der VARIODYN® ONE-Plattform – ADDitionale Zahlen/Grenzen usw.

    – Beschreibe die Fähigkeiten der VARIODYN® ONE-Hardwarekomponenten

    – Erkläre zusätzliche Hardwarefunktionen, die durch Zusatzkarten bereitgestellt werden – RELAY, LAUTSPRECHERMODUL (6),

    – Passende Hardwarekomponenten für die bereitgestellten Beispielszenarien auswählen –

    – Identifikation der gängigen Typen Verbindungen zwischen VARIODYN® ONE-Komponenten

    - Basierend auf den bereitgestellten Szenarien - Bewerten der grundlegenden Verbindungsverbindungen - 4-Kanal/8-Kanal-Modus

    - Den Zweck des Konfigurationstools beschreiben

    - Beschreiben Sie die Schritte zur Installation und zum Start des Konfigurationstools

    - Liste und erklären Sie die verschiedenen Funktionen des Konfigurationstools

    – Basierend auf den angegebenen Szenarien – wählen Sie die richtigen Standorteinstellungen mit dem Konfigurationswerkzeug aus

    - Beschreiben Sie den Zweck der Inbetriebnahme

    - Listen Sie die erforderlichen Schritte zur Inbetriebnahme eines Systems auf

    - Basierend auf den angegebenen Szenarien - wählen Sie die richtigen Standorteinstellungen aus

    - Erklären, wie man auf Diagnoseprotokolle für die Inbetriebnahme zugreift und diese exportiert

    < p>- Beschreiben Sie den Zweck des Management-Tools

    - Beschreiben Sie die Schritte zur Installation und zum Start des Management-Tools

    - Liste und erklären Sie die verschiedenen Funktionen des Management-Tools. Schülerergebnis:

    Die Schüler beschreiben den Prozess, wie man ein grundlegendes VARIODYN® ONE-System konfiguriert und in Betrieb nimmt