/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Grafiksoftware

    AMX Software Upgrade Package

    Auslaufmodell

    Graphics Auto Update upgrade module allows a user to makes changes on one master AMX and propagates the changes to any other master/slave connected via groups.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Graphics Auto Update upgrade module allows a user to makes changes on one master AMX and propagates the changes to any other master/slave connected via groups. When more than one AMX is connected in a group the standard practice when upgrading one is to take a backup and travel to each terminal to restore each one independently. This mimics a client/server application and drastically reduces upgrade times. Admin charge also needs to be added if ordered as an upgrade.

    Features & Benefits:
    • Multiple PC Workstations
    • Windows™ 7 and 8 Compatible
    • Multiple Users
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS