graphic software
BMZ
Die BMZ-Anschlussmodule von Honeywell sind ideal für den Schutz kleiner bis mittelgroßer Gebäude geeignet. Alles in allem sind es kompakte, leistungsfähige, funktionsreiche und wirtschaftliche BMZs
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die Honeywell Brandmelder-Anschlussplatte eignet sich ideal zum Schutz von kleinen bis mittelgroßen Gebäuden. Alles in allem ein kompaktes, leistungsfähiges, kostengünstiges BMZ, das sowohl für den Errichter als auch für den Endbenutzer entwickelt wurde. Die DX Connexion-Reihe der BMZ wurde als zeiteffizienteste BMZ auf dem Markt entwickelt, die installiert werden soll. Befestigen Sie einfach der Zentralenrechner an der Wand, schließen Sie die Feldverdrahtung an und schon nach vier Tastendrücken können Sie eine konforme, funktionierende Brandmeldeanlage haben. Die große grafische Anzeige des Panels bietet eine klare Menüstruktur, die den gesamten anfänglichen Einrichtungsprozess schnell, klar und intuitiv macht. Die Programmierung des Zentralenrechners könnte nicht einfacher sein. Text kann schnell über die Tastatur im Mobiltelefonstil des Panels eingefügt werden, um die genaue Position jedes Feldgeräts zu identifizieren. Alternativ können Sie mit den DX Connexion PC-Tools problemlos Text eingeben. Alle Funktionen der Zentrale und die Wirkungsweise des Systems können entweder über die große LCD-Anzeige der Zentrale oder über das Windows-Konfigurationstool programmiert werden.
Eigenschaften und Vorteile:- Feuer- und Fehlerausgänge – spannungsfreies Relais oder überwacht
- Zusätzliche Ausgangsleistung für Zusatzgeräte
- 2 konfigurierbare Eingänge für Hilfsausrüstung (z. B. Warnmeldung Klassenwechsel usw.)
- Platz für zwei Optionsmodule
- Optionales 8-fach-Relaismodul, gemeinsame oder Zonenschaltung
- Optionales 1,5-A-4-Wege-Warngebergebermodul, gemeinsame oder zonale Schaltung
- Einfache Installation
- Robustes, feuerfestes ABS-Formgehäuse
- Akkuplatz für bis zu 72 Stunden Standby
- 2-, 4- oder 8-Zonen-Versionen lieferbar
- EN 54-10
- FM 3260
Andere
- Brand
- Morley-IAS
Andere
- Brand
- Morley-IAS
- Brand : Morley-IAS