Grafiksoftware
ONYXWorks™
ONYXWorks™ ist die nächste Generation der Personensicherheitsverwaltung für die zentrale Steuerung und Überwachung von Brandmeldeanlagen.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
ONYXWorks™ ist die nächste Generation der Personensicherheitsverwaltung für die zentrale Steuerung und Überwachung von Brandmeldeanlagen. Das intuitive, grafische Display ermöglicht es dem Personal, Alarmereignisse schnell zu lokalisieren, zu untersuchen und darauf zu reagieren, ohne dass der Bediener dafür geschult werden muss. Der grafische Arbeitsplatz ONYXWorks ist vielseitig genug für Anwendungen an einem Standort, an mehreren Standorten und sogar weltweit und ermöglicht es dem Endbenutzer, sein NOTIFIER-Personensicherheitssystem über ein proprietäres Netzwerk oder Ethernet zu verwalten. Dank seiner intelligenten Gateway-Architektur kann ONYXWorks problemlos die Anforderungen expandierender Systeme erfüllen. ONYXWorks ist auch eine ideale Nachrüstungslösung, die eine nahtlose Integration mit anderen Panels ermöglicht. Darüber hinaus bietet ONYXWorks Massenbenachrichtigungsfunktionen durch IP-basierte Sprachdurchsagen und die Integration von LED-Schildern.
Eigenschaften und Vorteile:- Kompatibel mit Microsoft Windows 10 (64 Bit, Enterprise)
- Monitor-Optionen: 24-Zoll-Touchscreen
- Unterstützt bis zu 200 intelligente Gateways, mit 200 Knoten pro Gateway
- Maximale Anzahl externer User: 50
- Punktkapazität: 250,000
- Historie Dateikapazität: 2,5 Millionen Datensätze
Andere
- Brand
- NOTIFIER
Andere
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER