/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Grafiksoftware

    Ersatz-Software

    Auslaufmodell

    Die ZX-Serie modularer, skalierbarer, intelligenter Brandmeldezentralen mit 1, 2 oder 5 Ringbussen eignet sich zum Schutz aller Arten von mittleren bis großen Gebäuden.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die ZX-Serie modularer, skalierbarer, intelligenter Brandmeldezentralen mit 1, 2 oder 5 Ringbussen eignet sich zum Schutz aller Arten von mittleren bis großen Gebäuden. Diese Zentralen sind einfach zu installieren und zu warten, was sie zu einer naheliegenden Wahl für neue Projekte und Renovierungen macht. Die Erstinstallation des Systems wird durch hochentwickelte Funktionen wie AUTOLEARN unterstützt. Eine interne Routine, die automatisch alle Geräte an den Erfassungs- und Peripherieringbussen erkennt, spart wertvolle Zeit bei der Inbetriebnahme. Ein Offline-Konfigurationswerkzeug ist inbegriffen, um den Prozess weiter zu verbessern und die Texteingabe und spezifische, komplexe Geräteprogrammierung zu erleichtern. Komplexe Ursache-Wirkungs-Programmierung wird durch eine klar gestaltete Benutzerschnittstelle vereinfacht. Sobald die Konfiguration der Zentralen abgeschlossen ist, kann sie zur späteren Verwendung gespeichert werden. Erweiterte Funktionen ermöglichen die vollständige Archivierung des Zentralen-Verlaufsprotokolls.

    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS