/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Grafiksoftware

    SMX Fiber Optic Bidirectional Transceiver

    Auslaufmodell

    SMX transceivers are designed to provide the network medium interface for NION network communication and are powered by the NION motherboard.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    SMX transceivers are designed to provide the network medium interface for NION network communication and are powered by the NION motherboard. The transceivers communicate at 1250 K baud and use ST-type fiber optic connectors. Ring, bus, or point-to-point topology is supported by these transceivers.

    Features & Benefits:
    • Transparent network communication
    • ESD protection circuitry
    Certifications:
    • UL S5697
    • ULC CS100
    • California State Fire Marshal 7300-1525:102
    • MEA 292-98-E Vol. III
    • ISO-9001