graphic software
Überwachungssystem WIN-FIRE-PLUS
WIN-FIRE Überwachungssystem für die Verwaltung der Brandsteuerzentralen AM8000 und AM8200 von Notifier für die Konfiguration von max. 256 Ringbussen. Geräteanzeige mit Grafikbibliotheken, Verwaltung und Aufzeichnung von Alarmen und Ereignissen.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
WIN-FIRE-Überwachungssystem dient der Verwaltung der Notifier AM8000- und AM-8200-Brandmeldezentralen mit einer maximalen Konfiguration von bis zu 256 Gruppen. Geräteanzeige mit dedizierten Grafikbibliotheken, Verwaltung und Aufzeichnung von Alarmen und Ereignissen, Zugriffssicherheit durch Profile und Passwörter. Integriertes Netzwerk mit Client/Server-System.
Die WIN-FIRE-Grafikplattform basiert auf Windows-10-Systemen (64 Bit) und ist darauf ausgelegt, die Projektentwicklung so einfach und schnell wie möglich zu gestalten. Alle grundlegenden Probleme bei der Entwicklung der Anwendung werden gelöst und in das System integriert, wie beispielsweise Offline-Verwaltung, Verlaufs- und Ereignisverwaltung der Anlage. Die Plattform ermöglicht es Ihnen, mehrere Projekte auf demselben PC zu entwickeln. Komplett mit USB-Server-Schlüssel. Jede an das Überwachungssystem angeschlossene Steuereinheit benötigt eine SIB8000- oder SIB-8200-Schnittstellenkarte