/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Grafiksoftware

    WIN-FIRE Überwachungssoftware

    Auslaufmodell

    WIN-FIRE ist eine Umgebungsüberwachungssoftware für Windows, die für die Verwaltung von adressierten Schalttafeln mit dem Protokoll Notifier Italia Advanced entwickelt wurde.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    WIN-FIRE ist eine Software zur Überwachung der Umgebung, die Windows zur Verwaltung adressierter Zentralenrechner mit dem Advanced Protocol von Notifier in Italien entwickelt hat. AM-8000, AM-8200, AM2000N, AM4000, AM4000Ged, AM6000N. Die Software wird mit einem Schutzschlüssel und einer Nutzungslizenz geliefert. Abhängig von der Anzahl der im System vorhandenen Ringbusse sind verschiedene Lizenzkürzungen lieferbar.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Mehrsprachige Softwareplattform
    • Verwaltung von Grafikseiten mit der Möglichkeit,
    • gruppieren Sie sie nach Kategorie/Bereich (Gebäude,
    • OG usw.)
    • Automatische Größenänderung der Seiten
    • Grafiken je nach Auflösung Video
    • programmiert auf dem PC
    • Alarm-/Fehlermanagement und Aufzeichnung
    • und im Allgemeinen der vom
    • verbunden
    • Zugangssicherheit durch Profile und
    • Passwort für jeden Benutzer
    • Individuelle Benutzer konfigurierbar nach Typ von
    • Handlungen, zu deren Durchführung er berechtigt ist.
    • Historisches Archiv mit 10.000 Ereignissen und Kopien von
    • Automatische Sicherung, durchsuchbar und filterbar
    • nach Datum/Zentral/Ereignistyp/Aktion
    • nach Bediener usw.
    • Konvertierung und Ausdruck des historischen Archivs in
    • PDF-Format.
    • Aktivieren/Deaktivieren von Personen
    • Melder oder Zonen
    • Anzeige der Messwerte der Sensoren in
    • Echtzeit.