Lizenzen
License WINMAGplus USB port
Lizens WINMAGplus USB-Anschlüssesind Basislizenzen zur Aktivierung des Basis-Softwarepakets bzw. der Demoversion zum Betrieb als uneingeschränkte Visualisierungssoftware für Serverarbeitsplätze und für Netzwerk-Clients.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
License WINMAGplus USB Anschlüsse sind Basislizenzen, die zur Aktivierung des Basis-Softwarepakets/der Demoversion für die Ankopplung von Steuerpulten mit Server-Arbeitsplätzen verwendet werden. Weitere Lizenzen sind erforderlich. Sie können die WINMAG V5 Software im Voraus ohne Dongle oder Lizenzoption testen, aber WINMAG plus kann nur im Demo-Modus gestartet werden. In diesem OFFLINE-Modus kann keine weitere Hardware angeschlossen werden und die Treiber sind inaktiv. Ansteuerung anderer Programme von WINMAGplus mit effizienter Programmiersprache (SIAS) zur kundenspezifischen Anpassung von Schnittstelle und Prozessen ist im Alarmfall möglich. Fernsteuerung über Modem (optional) und 10 Drucker pro Arbeitsplatz möglich. Es können mehrere Monitore verwendet werden. Es können 4 von 8 Bildschirmen ausgewählt werden.
Merkmale &Vorteile:- Kompatibel mit Windows XP Professional SP2, Windows von 2003 Servern und Windows Vista
- Modularer Aufbau und frei programmierbare
- Direktsteuerung der Netzwerkgeräte
- Liste der zu ergreifenden Maßnahmen für Brandbekämpfungskräfte
- Individuelle Vergabe von Nutzungsrechten inkl. Prioritätsplanung
- Integrierte Simulations-Funktionen
- Umfangreiche Erfassung von Ereignissen und Vorgängen
- Visualisierung von Nachrichten
- Bis zu 12 aktive Grafiken gleichzeitig darstellbar
- Integration von Videosequenzen möglich