licenses
Verwaltungssoftware in VARIODYN® ONE
Variodyn One Backend-Management-Software
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die Managementsoftware in VARIODYN ONE bietet eine
einfache Überwachung und Bedienung des PAVA-Systems von
einem zentralen Standort aus oder über mehrere
Überwachungsstationen, die über das gesamte Projekt verteilt sind.
Die grafische Benutzeroberfläche wurde entwickelt, um sicherzustellen
, dass Sie den Systemstatus leicht verstehen und
selbst lernen, wie die Software zu bedienen und zu verwenden ist
Merkmale und Vorteile:- Importiert Karten des Gebäudes/der Gebäude
- importieren Gebäude/ Standortkonfigurations-DATEN
- Paginggruppen definieren
- Überwachen des Gruppen-Status
- Hinzufügen von Gruppen zu Favoriten
- Vorkonfigurierte Paging-Ankündigungen definieren
- Echtzeit-Pagingstatus anzeigen
- Initiieren und stoppen von vorkonfigurierten Paging-
- Ankündigungen mithilfe der Playlist von INC, Audio-
- eingängen und DCS-Mikrofon als Quelle
- Live-Paging-Ankündigungen mit Mikrofon,
- Audiodateien und aufgezeichnete Dateien als Quelle von dem
- Arbeitsplatz.
- Initiieren und stoppen von vorkonfigurierten Paging-
- Ankündigungen mithilfe von Audiodateien, aufgezeichneten Dateien
- und das Mikrofon als Quelle aus dem Management Tool
- Software
- Aufzeichnung und vorheriges Abhören von Paging-Ankündigungen vor der
- Übertragung
- Unterstützt Paging im laufenden Betrieb
- Definieren von Prioritätsstufen für Paging
- Steuerung verschiedener Aktionen wie Paginginitiierung, Lautstärke-
- einstellungen basierend auf den Benutzerzugriffsstufen
- Erhöhen/verringern der Lautstärke für die jeweiligen Kanäle
- Benutzerzugriffsstufen definieren
- Möglichkeit zur Konfiguration und Überwachung ausgewählter INC/Ereignisse
- mithilfe der Überwachungsprofil
- verlaufsansicht, die alle Ereignisse wie Prüfer Fehler,
- Paging, Audioausgangsstatus usw. aufzeichnet.
- Unterstützt sichere Kommunikation zwischen Controller- und
- Managementsoftware
- Ermöglicht die Überwachung von Fehlern, Paging, Audioausgang usw.
- für GNP-Audiocontroller.
- Unterstützt bis zu 400 GNP-Controller-Kommunikation im
- Netzwerk.
- Aktivieren/deaktivieren der Steuerfähigkeit von der
- Workstation für die Audioankündigungen/Paging
- GNP-Audiocontroller ermöglichen Remote-IP-Verbindungen
- und erhöhen die Skalierbarkeit des Netzwerks.
- Überwachte IP-Verbindungen für Remote-Arbeitsplätze und
- Controller-Kommunikation.
- Mehrere Arbeitsplätze können
- gleichzeitig auf den Controller zugreifen.
- EN54-16