/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Standard-Software-Support-Vereinbarungen

    Analysis Channel For SEDOR Intruder

    Auslaufmodell

    Analysis Channel For SEDOR Intruder is an application for the DVS Analysis Server software designed for the surveillance of installations in indoor and outdoor areas.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Analysis Channel For SEDOR Intruder is an application for the DVS Analysis Server software designed for the surveillance of installations in indoor and outdoor areas. SEDOR Intruder is able to report unauthorized access within freely definable sectors. The application detects if an object approaches an installation, the direction from which it is coming, and how long it remains in an area. Object behavior analyses and plausibility checks optimize the detection results and reduce undesired reports to an absolute minimum.

    Features & Benefits:
    • Detection of all relevant objects in indoor and outdoor areas
    • Evaluation of the object behavior for alarm verification
    • Analysis of the direction of movement, speed and time spent
    • 3D calibration for the prevention of undesired reports caused by small animals
    • Time sequence control of the analysis in freely definable time intervals
    • Activation and deactivation (armed/disarmed) of the analysis via input contact