/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Standard-Software-Support-Vereinbarungen

    SW-REMOTE Software

    Auslaufmodell

    SW-REMOTE Softwares by Notifier are used for system management software for the configuration and use of remote calls (via MDM-GSM, GSM-P, ETH-1).

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    SW-REMOTE Softwares by Notifier are used for system management software for the configuration and use of remote calls (via MDM-GSM, GSM-P, ETH-1). It is used to configure the E-net control panel to send SMS or Email text messages to remote users against winds generated by the system. Email generation is available only if the MAIL license is present in the E-net control unit.