Software zur Systemkonfiguration
AM SOFTWARE FÜR DIE ZENTRALE STEUERUNG UND WARTUNG
Panelview ist eine Anwendung, die die Kontrolle, Verwaltung und Wartung von Brandschutzsteuergeräten der AM-Serie von Notifier über eine serielle Verbindung oder TCPIP zur Karte Sib600/Sib600OEM ermöglicht.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Panelview ist eine Anwendung, die die Steuerung, Verwaltung und Wartung von Brandschutzgeräten der Notifier AM-Serie über serielle Verbindung oder TCP/IP zur Sib600/Sib600OEM-Karte ermöglicht. Durch die einfache und intuitive Schnittstelle haben Sie einen schnellen Überblick über den Anlagezustand und können mit einem Mausklick Befehle wie Zurücksetzen, Bestätigen, Ein-/Ausschalten von Modulen, Ausschlüsse ausführen. Die Möglichkeit, detaillierte Berichte im Excel-Format mit allen Ereignissen zu schreiben, die Gesamtheit der Fehler-/Alarmpunkte, ausgeschlossene Punkte und Kammerwerte der Melder ermöglicht es Ihnen, eine Liste mit Beweisrückmeldungen gemäß UNI 11224:2011 zu erstellen.