/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Software zur Systemkonfiguration

    FlexES Control Remote Access

    Auslaufmodell

    Das webbasierte Alarmmanagement ermöglicht die Anzeige von Alarmen von der BMZ auf Mobilgeräte wie Tablets, Smartphones oder Computer.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Das webbasierte Alarmmanagement ermöglicht die Anzeige von Alarmen von der BMZ auf Mobilgeräte wie Tablets, Smartphones oder Computer. Es zeigt Alarme, Fehlfunktionen, Abschaltungen und technische Alarme in Form von Texten und/oder Diagrammen an. Die Apps sind für Android und iOS verfügbar. Es verfügt über einen Überprüfungsmodus für die Wartungsunterstützung mit Datumsstempel, Standortkontrolle, Wartungsanweisungen, Dokumententransfer, Langzeitspeicher und Memofunktion.

    Merkmale und Vorteile:
    • Stromversorgung über Serverbox über BMZ, separates Steckernetzteil oder Power-over-Ethernet
    • Grafische Anzeige einer FBIP-Oberfläche
    • Anschluss an bestehende IP-Netzwerkkameras
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • ESSER

    Andere

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER