Software zur Systemkonfiguration
System MB-Secure, Software für Bediener
- Integration mehrerer Alarmzentralen MB-Secure, MB24,
- MB48, MB100
- Anbindung über TCP/IP, Analogmodem, ISDN und IGISLOOP
- Scharf-/unscharf schalten und Servicetools über virtuelles
- Bedienteil (nur für MB 24/48/100.10)
- Integrierte, EMZ-unabhängige Zutrittskontroll-Funktion
- für Türen mit Schließzylindern/elektronischen Türbeschlägen,
- offline, Funkonline oder über virtuelles Netzwerk
- IP-Übertragung mit oder ohne Verschlüsselung (AES,
- Chiasmus)
- modernes Client/Server System
- Server und Client können auf verschiedenen Rechnern
- laufen
- max. 1024 Datenträger verwaltbar
- Flexibles Raum-Zeitzonen-Konzept
- Rechte für: Scharfschalten/Unscharfschalten/Steuerungen/
- Zutritt /Austritt können separat vergeben werden
- Direkte Türsteuerung mit einfachem Mausklick
- Gründe für Scharfschaltverhinderung können über einfachen
- Mausklick angezeigt werden
- Großer Ereignisspeicher für bis zu 10 Mio. Einträgen
- mit detaillierten Informationen (Tür, Bereich, Schalteinrichtung,
- Meldergruppe, ID Nummer, Macro)
- Export-Möglichkeiten als xls-, txt-, html-, xml-Dateien
- Druck-Optionen
- Anlage und Verwaltung von mifare DESFire EV1 Datenträgern