/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    PSIM Software

    WINMAG plus

    Auslaufmodell

    WINMAG plus ist eine PSIM-Lösung (Physical Security Information Management), die Einbruch-, Zutritts-, Video-, Brand- und Fremdhersteller in einer leistungsstarken, skalierbaren Oberfläche vereint.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.
    Honeywells WINMAG plus (V06) bietet eine neue gemeinsame Benutzeroberfläche mit verbesserter Menü- und Benutzerführung, ein neues, flexibleres Pay-as-you-go-Lizenzmodell und eine neue Softwarearchitektur, was es zu einer leistungsstarken, skalierbaren Lösung mit einfacher Integration und einfacher Integration macht Einhaltung von Compliance-Standards.

    Darüber hinaus bietet WINMAG plus V06 erweiterte Unterstützung für Treiber für Brand- und Einbruchmeldeanlagen, Video- und Zutrittskontrollsysteme sowie Fluchtwegtechnik/Fluchttürsteuerung und Sprachalarmierung von Honeywell und die Integration von Systemen verschiedener Dritthersteller.
    Die neue Softwarearchitektur der WINMAG plus V06 eignet sich sowohl für hochwertige Privatimmobilien als auch für globale Unternehmenslösungen mit verteilten Standorten.
    Bisherige WINMAG plus-Installationen können problemlos auf die neue Version V06 migriert werden, so dass aktuelle Installationen zukunftssicher gepflegt oder zu gegebener Zeit einfach migriert werden können und somit Planungssicherheit gewährleistet ist.

    Das neue Lizenzmodell der V06 ermöglicht eine einfachere und individuellere Lizenzierung von WINMAG plus. Bei diesem Pay-as-you-go-Modell werden einzelne Datenpunktpakete angeboten, die für die Integration von Schnittstellen oder angeschlossenen Geräten oder Systemen genutzt werden können.

    Eine wichtige Funktionserweiterung für den Installer ist die vereinfachte Erstellung von Arbeitsabläufen und eine anpassbare Benutzeroberfläche.

    WINMAG plus V06 verwaltet und visualisiert Einbruchmeldetechnik, Brandmeldetechnik, Zutrittskontrolltechnik, Videotechnik, Rettungswegtechnik / Fluchttürsteuerung unter einer gemeinsamen Benutzeroberfläche. Meldungen werden grafisch oder in Textform angezeigt.

    WINMAG plus kann je nach Kundenwunsch einfach angepasst werden. Die Bandbreite reicht von strukturierten Arbeitsabläufen bis hin zur aktiven Steuerung aller angeschlossenen Komponenten.

    • Modularer Aufbau und freie Programmierbarkeit
    • Direkte Steuerung der Teilnehmer im Netzwerk
    • Maßnahmenkatalog für Einsatzkräfte
    • Individuelle Vergabe von Nutzungsrechten- Prioritätensteuerung
    • Simulations-Funktionen integriert
    • Umfangreiche Protokollierung der Ereignisse und Bedienungen
    • Webbasierte Protokollauswertung
    • Visualisierung von Meldungen
    • Bis zu 12 aktive Grafiken gleichzeitig darstellbar
    • Integration von Videosequenzen möglich
    • Informationsausgabe über Windows Druckmanager auf mehrere Drucker etc.
    • 10 Grafik-Drucker pro Arbeitsplatz möglich
    • Zeitprogramme/Kalenderfunktion
    • Standardmäßig mit integrierter Datenbank
    • Aktivierung anderer Programme aus WINMAG plus heraus möglich
    • Leistungsfähige Programmiersprache SIAS zur kundenspezifischen Anpassung der Oberfläche und Abläufe im Alarmfall
    • Optional Fernbedienung über Modem möglich
    • Optional mit 3D-Integration

    Derzeit steht WINMAG plus in folgenden Sprachversionen zur Verfügung:
    - Deutsch                  
    - Englisch                         
    - Tschechisch                    
    - Spanisch                
    - Französisch                  
    - Ungarisch                 
    - Italienisch              
    - Holländisch                      
    - Rumänisch                    
    - Russisch                           
    - Polnisch
    - Chinesisch
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Industrial Fire
      • Honeywell Security

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Industrial Fire
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Industrial Fire|Honeywell Security