/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Video-Software

    Maxpro Cloud Video-Dienst

    Auslaufmodell

    MAXPRO Cloud ist eine vollständig integrierte Serviceplattform für Zugangskontrolle, Einbruchssicherung und Videosicherheit. MAXPRO Cloud ermöglicht es Ihnen, Einnahmen aus Cloud-Diensten zu erzielen und gleichzeitig Ihre Betriebskosten zu senken.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    MAXPRO Cloud ist eine vollständig integrierte Serviceplattform für Zugangskontrolle, Einbruchssicherung und Videosicherheit. MAXPRO Cloud ist ideal für kleine und mittlere Unternehmen und macht die Gebäudesicherheit an Einzel- oder Mehrfachstandorten einfach und skalierbar. User können ihr Sicherheitssystem jederzeit von überall aus über einen Webbrowser oder unsere innovative, preisgekrönte App verwalten. MAXPRO® Cloud ist eine cloudbasierte Sicherheitsplattform mit Video-,

    Zugangs- und Einbruchsmanagement, die es Unternehmen ermöglicht, Sicherheitsmanagement und -kontrolle für Mehrfachstandorte zu optimieren.

    Die Remote-Konfiguration und -Verwaltung von Standorten, Geräten, Zeitplänen und Usern reduziert die Betriebskosten und optimiert den Wirkungsgrad bei Installationen an Mehrfachstandorten. Unsere cloudfähigen NVRs/HQA-DVRs erleichtern die Installation durch Plug-and-Play-Konnektivität, automatische Kameraregistrierung und cloudbasierte Konfiguration und reduzieren so Ihre Erstellungskosten und Installationszeit.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Cloudgehostet, skalierbar, erweiterungsfähig, effizient – keine Server oder Software erforderlich
    • Sicheres HTTPS-Login und 256-Bit-Verschlüsselung, hochverfügbare Rechenzentren
    • Integrierte Zugangskontrolle, Einbruchschutz und Video mit Plug-and-Play-Geräteanschluss
    • Vorkonfiguration von Konten, Standorten, Zeitplänen und Personen, um Installationszeit vor Ort zu sparen
    • Konfigurieren und Verwalten von Standorten, Geräten, Zeitplänen und Usern über mehrere Standorte hinweg aus der Cloud
    • Entwickelt für kleine bis mittlere Unternehmen, Unternehmen mit einem oder mehreren Standorten
    • Die Geräte-Firmware kann aus der Cloud geschoben werden, ohne einen LKW rollen zu müssen
    • Wachsen und skalieren sie mit den Anforderungen Ihrer Kunden
    • Liefert wiederkehrende Einnahmen und sichert Ihrem Unternehmen einen stetigen Einkommensfluss.
    • Hochgradig skalierbar Skalieren Sie je nach Bedarf Ihres Unternehmens und Ihrer Kunden nach oben oder unten. Zahlen Sie nur für das, was Sie verwenden.
    • Geringere Betriebskosten durch Fernverwaltung und -konfiguration und weniger LKW-Fahrten.
    • Keine zu installierende Software und Plug-and-Play-Hardware reduzieren den Zeitaufwand für die Installation und die Einrichtung eines integrierten Systems.
    • Remote-Firmwareaktualisierung für Kundengeräte ohne Lkw-Fahrten.
    • Die Cloud-basierte Konfiguration hilft, Kompatibilitätsprobleme zu vermeiden, die mit der Installation lokaler PC-basierter Software oder Betriebssysteme verbunden sind.
    • Eliminiert teure Server und Software und spart dem Kunden Zeit und Kosten für die Installation.