Gehäuse und Hardware
AI-Kamera der 70er-Serie – Zubehörhalterungen
Halterungen und Zubehör der 70er Serie von Honeywell bieten zahlreiche Installationsoptionen für IP-Kameras der 70er Serie, darunter Anschlussdosen, eine Vielzahl von Halterungen für die Decken-, Wand-, Mast- und Eckmontage sowie Ersatzgläser.
Mit diesen Halterungen lassen sich die PTZ-IP-Kameras der HDZ-Reihe auf einer Vielzahl von Oberflächen und in einer Reihe von Installationsszenarien installieren, was eine maximale Flexibilität bei der Positionierung des PTZ-Domes ermöglicht. Das einfache, solide Design dieser Halterungen ist die erste Wahl eines Installateurs für eine einfache Installation. Die Kabel aller Halterungen lassen sich einfach verlegen und die PTZ-Domes können ohne Neupositionierung des Gehäuses installiert, eingestellt und getestet werden. Die Deckenhalterung und Verlängerungsstangen besitzen ein G1.5 Gewinde für die einfache Installation. Alle Halterungen bestehen aus Aluminiumdruckguss oder verzinktem Stahl und sind mit einer cremefarbenen Pulverbeschichtung versehen, die genau zur Oberfläche der Kameras passt.
Merkmale und Vorteile:- Flaches, modernes Design
- Wirtschaftlich preisgünstig
- Einfache Kabeldurchführung
- Verdeckte Verdrahtung
- Weiße pulverbeschichtete Oberfläche
- Innen-/Außenanwendung