Gehäuse und Hardware
Kamerazubehör und Montagehalterungen der Serie 70
Das Kamerazubehör und die Montagehalterungen der 70er-Serie von Honeywell unterstützen eine Vielzahl von Installationsoptionen für AI-IP-Kameras der 70er-Serie von Honeywell.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Die Halterungen und Zubehörteile der 70er-Serie von Honeywell zeichnen sich durch einfache, klare Linien, eine robuste Konstruktion und Optionen für die Montage im Innen- und Außenbereich aus und bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis zu einem attraktiven Preis.
Die Halterungen ermöglichen eine einfache Kabelführung ohne freiliegende Verkabelung, und die Kameras können ohne Neupositionierung des Gehäuses installiert, eingestellt und getestet werden.
Mit Hilfe eines Wi-Fi-Dongles, eines Kabeladapters und einer herunterladbaren App können Dome- und Bullet-Kameras drahtlos von Mobiltelefonen, Tablets und Laptops aus konfiguriert werden. Dieser Aufbau führt zu einfacheren Installationen und die Inbetriebnahme wird zu einem Ein-Personen-Prozess, während gleichzeitig Zeit- und Arbeitskosten reduziert werden.
BITTE BEACHTEN SIE:
Ausgewähltes Kamerazubehör und Montagehalterungen der Honeywell 60-Serie sind mit den Kameras der Honeywell 70-Serie kompatibel. Welche Zubehörteile und Halterungen je nach Kameramodellnummer empfohlen werden, entnehmen Sie bitte dem aktuellen Datenblatt und der Querverweismatrix für Kamerazubehör und Montagehalterungen der Serie 70 oder dem Datenblatt der einzelnen Kameras
Merkmale und Vorteile:- Flaches, zeitgenössisches Design
- Preisgünstig
- Einfache Kabeldurchführung
- Konstruktion aus Aluminiumdruckguss, SECC-Stahl oder SPCC-Stahl
- Cremefarbene Pulverbeschichtung (Anschlussdose für Bullet-Kamera ist dunkelgrau)
Andere
- Brand
- Honeywell Security
Andere
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security