Gehäuse und Hardware
Explosionsgeschützter Anschlusskasten
Der HA70JCBEP Anschlusskasten ist die komplette und wettbewerbsfähige Lösung für die professionelle Installation der explosionsgeschützten Produkte HEPB, HEPZ, HEPWS von HONEYWELL.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
HA70JCBEP bietet eine lokale Niederspannungs
versorgung. Dank
eines integrierten Ethernet-Switches mit
3 RJ45-Anschlüssen und einem SFP-Anschluss für den Glasfaser
anschluss ermöglicht er auch eine schnelle Ethernet-Verbindung.
HA70JCBEP wurde für den Anschluss einer PTZ-Kamera und ihres Unterlegscheibensets entwickelt, oder alternativ zwei feste Kameras und deren Unterlegscheibensatz.
Merkmale und Vorteile:- Konstruktion aus rostfreiem Stahl AISI 316L
- IP66/IP68/IP69.
- Entwickelt und zertifiziert für die IIC-Gruppe (Gas) und die
- IIIC-Gruppe (Staub).
- Temperaturklasse: T6...T5 (Gas) und T 85°C...T 100°C
- (Staub).
- Umgebungstemperatur: +60°C (T6) oder +70°C (T5).
- Gebaut und zertifiziert gemäß Richtlinie 2014/34/UE und mit den internationalen Normen IECEX.
- 3 Modelle für verschiedene Leistungseingänge (24VAC, 120VAC, 230VAC.
- Exproof-Anwendungen:
- ATEX (EN IEC 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31)
- IECEX (IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31)
- UL-gelistet für die USA (UL 60079-0, UL 60079-1, UL 6007931)
- UL-gelistet für Kanada (CAN/CSA-C22.2 NO. 60079-0,
- CAN/CSA-C22.2 NO. 60079-1, CAN/CSA-C22.2 NO. 60079-31)
- Andere Zertifikate:
- CE/ UL/ RoHS