/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Gehäuse und Hardware

    Kamerazubehör und Montagehalterungen der Serie 60

    Das Kamerazubehör und die Montagehalterungen der 60er-Serie von Honeywell unterstützen eine Vielzahl von Installationsoptionen für IP-Kameras der 60er-Serie von Honeywell.

    Übersicht

    Das Zubehör und die Montagehalterungen der 60er-Serie von Honeywell zeichnen sich durch einfache, klare Linien, eine robuste Konstruktion und Optionen für die Montage im Innen- und Außenbereich aus und bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis zu einem attraktiven Preis.

    Die Halterungen ermöglichen eine einfache Kabelführung ohne freiliegende Kabel, und die Kameras können dies auch tun installiert, eingestellt und getestet werden, ohne dass das Gehäuse neu positioniert werden muss. Alle Reittiere und Zubehör sind für den Innen- und Außenbereich geeignet.

    Der Anschlusskasten, die Hängemontagehalterung, die Wandmontagehalterung, die Hängemontagekappe und der Hängemontageadapter bestehen aus Aluminiumdruckguss. Die Deckenhalterung besteht aus SECC-Stahl. Die Masthalterung und die Eckhalterung bestehen aus SPCC-Stahl.

    BITTE BEACHTEN SIE:

    Ausgewähltes Kamerazubehör der 60er-Serie ist auch mit bestimmten Honeywell-Kameras der 35er- oder 70er-Serie kompatibel. Welche Zubehörteile und Halterungen nach Kameramodellnummer empfohlen werden, entnehmen Sie bitte dem aktuellen Datenblatt und der Querverweismatrix für Kamerazubehör der 35er-, 60er- oder 70er-Serie oder dem Datenblatt der einzelnen Kameras

    Merkmale und Vorteile:
    • Flaches, zeitgenössisches Design
    • Preisgünstig
    • Einfache Kabeldurchführung
    • Konstruktion aus Aluminiumdruckguss, SECC-Stahl oder SPCC-Stahl
    • Cremefarbene Pulverbeschichtung (Anschlussdose für Bullet-Kamera ist dunkelgrau)
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security