housings and hardware
Schnellvormontageplatte
Die Halterungen und das Zubehör der 30er Serie von Honeywell bieten eine breite Palette an Installationsmöglichkeiten für die IP-Kameras der Honeywell 30er Serie, einschließlich Anschlussdosen
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die Halterungen und das Zubehör der Honeywell 30 Serie bieten eine breite Palette an Installationsmöglichkeiten für die IP-Kameras der Honeywell 30 Serie, einschließlich eines Adapters für die Eckmontage. Diese Serie bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis mit einfachen, klaren Linien und einer robusten Konstruktion für eine Vielzahl von Montageoptionen.
Die Halterungen ermöglichen eine einfache Kabelführung ohne freiliegende Verdrahtung und die Kameras können ohne Neupositionierung des Gehäuses installiert, eingestellt und getestet werden. Sämtliche Halterungen und Zubehörteile eignen sich für den Einsatz im Innen- und Außenbereich. Der Adapter für die Eckmontage ist aus SECC-Stahl. Alle Halterungen und Zubehörteile sind passend zur Kamera-Gehäusefarbe pulverbeschichtet.
Merkmale und Vorteile:- Flaches modernes Design
- Preisgünstig
- Einfache Kabeldurchführung
- SECC Stahl
- Grauweiße Pulveroberfläche
- Innen-/Außenbereich
Andere
- Brand
- Honeywell
- Product Type
- Adapter Degrees Celsius
- For Use With
- 30 series cameras volt
Andere
- Brand
- Honeywell
- Product Type
- Adapter Degrees Celsius
- For Use With
- 30 series cameras volt
- Brand : Honeywell
- Product Type : Adapter Degrees Celsius
- For Use With : 30 series cameras volt