housings and hardware
Modum-Kamerastativ
Das Modum ist eine hochpräzise Lösung für das Screening der Körpertemperatur, die eine erste Messung der Körpertemperatur für die Triage ermöglicht.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Modum ist eine hochpräzise Lösung für das Screening der Körpertemperatur, die eine erste Messung der Körpertemperatur für die Triage ermöglicht. Wenn das Blackbody-Gerät in seinem Sichtfeld (im Lieferumfang enthalten) eingesetzt wird, ist die Modum-Kamera bis auf 0,54°F/0,3°C genau, wodurch sie perfekt für abnormale Anforderungen an die Körpertemperatur geeignet ist.
Merkmale und Vorteile:- Wärmemessung bis zu 16,4 Fuß entfernt
- Hohe Genauigkeit (0,5°F/0,3°C)
- Sekundäre HD sichtbare Kamera
- Hoch 640x512 und niedrige 384x288 Auflösung Optionen
- SDK-Unterstützung