Linsen
equIP® Camera 4, 6, and 12 MP Zoom Lens
Mit den Zoomobjektiven der equIP®-Kameras mit 4, 6 und 12 MP können die IP-Kameras der equIP-Reihe in einer Vielzahl von Überwachungsumgebungen installiert werden, um eine Reihe von Entfernungen mit hoher Auflösung abzudecken.
Mit den Zoomobjektiven der equIP® camera 4, 6 und 12 MP können Sie die IP-Kameras der equIP-Reihe in einer Vielzahl von Überwachungsumgebungen installieren, um eine Reihe von Entfernungen mit hoher Auflösung abzudecken. Mit diesen Objektiven können High-Definition-Kameras bei allen Brennweiten innerhalb des Zoombereichs sowohl unter natürlichen als auch unter Nah-Infrarot-Bedingungen eine klare Schärfe beibehalten. Netzwerk-IP-Kamerasysteme erfordern kompakte Objektive, die die beste optische Leistung bieten und gleichzeitig einfach zu installieren und einzustellen sind.
Diese Objektive wurden speziell für den Einsatz bei schwachem Licht entwickelt und bieten die kompakteste Größe auf dem Markt, während sie gleichzeitig die größte maximale Blendenöffnung für einen bestimmten Brennweitenbereich bieten. Darüber hinaus bieten sie die Möglichkeit, ein kontrastreiches, scharfes und detailliertes Bild des Motivs bei Tageslicht und bei schlechten Lichtverhältnissen zu liefern, was die Identifizierung eines Motivs und nicht nur die Beobachtung ermöglicht. Mit ihrem erstklassigen Design vereinen diese Megapixel-Objektive asphärische Glasoptiken höchster Qualität, eine leichte Konstruktion und Langlebigkeit, um eine hochmoderne optische Korrektur, Transmission und Lichtsammelfähigkeit zu gewährleisten.
Objektive mit variabler Brennweite ermöglichen es dem Installateur, schnell und einfach das exakte Sichtfeld einzustellen, wodurch der Austausch von Objektiven oder die ständige Anpassung der Kameraeinrichtung entfällt. Dies ist besonders für zukünftige Änderungen der Beobachtungsumgebung nützlich und sinnvoll. Die Tag/Nacht-Gleitsichtobjektive eignen sich ideal für Installationen im Freien (Außengehäuse erforderlich), z. B. auf Parkplätzen, in Häfen und in anderen Bereichen, in denen Bilder bei schlechten Lichtverhältnissen wichtig sind.
Merkmale & Vorteile:- 4, 6, und 12 MP-Leistung bietet die Möglichkeit, einen hohen Kontrast, scharfes Detailbild des Motivs bei Tageslicht und wenig Licht, ermöglicht die Identifizierung eines Motivs, anstatt nur die Beobachtung
- Gleichmäßiger Fokus unter natürlichen und nahen Infrarot-Beleuchtungsbedingungen
- Hochpräzise asphärische Glaslinse mit einer geringen Dispersion und einem hohen Brechungsindex für optimale Leistung
- IR-korrigierte Varifokallinse stellt sicher, dass keine Fokusverschiebung auftritt, wenn die Kamera zwischen Farb- und Monochrom-Modi wechselt
- Ausgestattet mit einer CS-Metallhalterung.
- Leicht und kompatibel mit 1/3, 1/2,7, und 1/2,8-Zoll-Bildsensoren
- EMC: CE/FCC/RCM