Kugelkameras
Performance Series Network IR Ball Camera
Die Netzwerk-IR-Kugelkameras der Performance-Serie bieten eine unvergleichliche Bildschärfe, eine problemlose, flexible Systemintegration und eine sichere Datenübertragung - und sie lassen sich zudem leicht installieren.
MAXPRO® NVR SE ist ein offenes, flexibles und skalierbares IP-Videoüberwachungssystem mit einfachen und logischen Konfigurationsseiten, die die Einrichtung selbst für unerfahrene Installateure zu einem Kinderspiel machen. Der Prozessor und das Speichermodul sind in einem Gehäuse untergebracht, was Platz und Kosten spart. Hinzu kommen benutzerfreundliche Desktop-Clients, ein Web-Client für den Mac- oder PC-Browser und mobile Apps für die Fernanbindung und -überwachung. Der Einsatz mehrerer NVRs zur Systemerweiterung ist über das MAXPRO® VMS Enterprise Video Management System und die intelligente Steuerung einfach zu verwalten.
Merkmale und Vorteile:- 16 GB DDR4-Speicher mit interner Speicherkapazität von 4 TB bis 96 TB
- Multi-Steam-Unterstützung für maximal 128 Streamsc
- Basissoftware: Microsoft SQL Server 2019 Express; Windows 10 IoT Enterprise für Embedded Systems
- 1 Solid-State-Laufwerk mit Betriebssystem und 6 abnehmbaren Laufwerkschächten mit Speicherfestplatten für optionale 4B bis 16 TB Festplatten.
- Die intuitive Benutzeroberfläche bietet eine funktionsreiche Benutzererfahrung als Intelligence-Ereignisse, die von Kameras erfasst werden.
- 3-Click-Assistent für einfache, schnelle Installation auf Live-Video für automatische Konfiguration
- und gleichzeitige Aufzeichnung, Live-Überwachung, Such- und Systemmanagement für bis zu 64 IP-Kameras, einschließlich hochauflösender Formate
- Enthält zwei 1 GB Netzwerkanschlüsse, die für die Trennung von Aufzeichnungs- und Anzeigedaten optimiert sind, um eine 100%ige Aufzeichnung und reibungslose Wiedergabe auch bei mehreren Client-Anschlüssen zu gewährleisten.
- 2U-Rackmontage-Kit mit arretierbarer Frontblende. Rackschienen zur Verwendung mit vier Racksystemen gemäß
- NDAA Section 889 enthalten
- ONVIF Profile S, G
- PSIA
- Emissionen: FCC Teil 15, Unterabschnitt B, Klasse B
- Sicherheit: ANSI / UL 60950-1; CAN/CSA C22.2 Nr. 60950-1