Stiftkameras
35er-Serie – BiSpectrum-Wärmebildkamera Ball
Bi-Spektrum-Wärmebildkameras erfassen gleichzeitig Wärmesignaturen und detaillierte Bilder von Personen oder Objekten aus größerer Entfernung bei schlechten Lichtverhältnissen.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Die Bi-Spectrum-Kugelkamera der Honeywell 35er-Serie kombiniert ein Wärmebild mit einem Standard-Videobild und liefert so eine „Dual-Vision“-Wärmesignatur und ein optisches Bild in einem Gerät. Dies ist besonders nützlich für die Perimetersicherung, die Branderkennung und bei schlechten Sichtverhältnissen.
Diese beiden Sensoren, kombiniert mit fortschrittlicher Videoanalyse, ermöglichen es den Kameras, sowohl Lebewesen als auch Geräte mit Wärmesignaturen aus größerer Entfernung zu erkennen und so Bedrohungen frühzeitig zu erkennen. Der empfindliche Wärmesensor erkennt Temperaturschwankungen selbst bei völliger Dunkelheit, starkem Nebel oder Rauch, während der optische Sensor detailreiche Bilder liefert.
Merkmale und Vorteile:- Fortschrittliche BiSpectrum-Technologie: Die Kamera vereint thermische und optische Sensoren in einer kompakten Kameraeinheit und ermöglicht so die Erkennung von Wärmesignaturen sowie eine außergewöhnliche Bildschärfe und -genauigkeit. Dies ermöglicht eine frühere Erkennung auf größere Entfernungen, selbst bei starkem Nebel oder Rauch.
- Erweiterte Reichweitenerkennung: Die HC35TE5R3JT21 verfügt über eine Reichweite von 88 bis 268 Metern und die HC35TE54JT35 über eine Reichweite von 146 bis 447 Metern, um potenzielle Bedrohungen früher und aus größerer Entfernung zu erkennen.
- Fortschrittliche Videoanalyse: Identifiziert Lebewesen und Objekte, die eine Wärmesignatur erzeugen (Fahrzeuge, Geräte), und erkennt Wärme, Rauch/Flammen, Brandherde sowie die Erkennung von Fahrbahnüberquerungen, doppelten Fahrbahnüberquerungen und Falschfahrspuren bei Fahrzeugen.
- Weniger Fehlalarme: Bispektrale Rauschfilteralgorithmen verbessern die Genauigkeit durch effektiveres Herausfiltern von Rauschen. Dadurch werden tatsächliche Veränderungen am Tatort erkannt und Fehlauslösungen und Alarme minimiert.
- Vorbeugende Wartung: Überwachung der Wärmesignaturtemperaturen auf frühe Anzeichen von Überhitzung, Funkenbildung oder mechanischer Belastung, um präventive Wartungen planen zu können. Dies erfüllt vielfältige Aufgaben im Bereich der industriellen Sicherheit.
- Mögliche Anwendungen:– Einbruchserkennung in Gewerbe- und Einzelhandelsgebäuden– Einbruchserkennung in Zäune und Türen– Überwachung von Servern und Computerräumen– Überwachung von Ladestationen für Elektroautos und mehr
- NDAA-konform
- IEC/ANSI/ISA-62443-4-1-2018
Andere
- Brand
- Honeywell Security
Andere
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security