/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Stiftkameras

    60er-Serie – Bullet-Kameras

    Die 5MP-AI-Outdoor-Bullet-Kameras der Honeywell 60-Serie bieten außergewöhnliche Leistung, LPR und andere verbesserte Video-/Objektanalysen sowie erhöhte Cybersicherheit für robuste Outdoor-Unternehmensanwendungen

    Übersicht

    Die neuen und verbesserten 5MP-AI-Outdoor-Bullet-Kameras der 60er-Serie von Honeywell bieten erweiterte Video-/Objektanalysen, die selbst kleinste Details wie Nummernschilder, Personen, Objekte und Fahrzeuge hervorheben (LPR-Lizenz separat erhältlich).

    Diese robusten Kameras bieten außergewöhnliche Bildschärfe bei schwacher oder schwankender Beleuchtung (helles Sonnenlicht und Schatten) und sind für raue Außenbedingungen ausgelegt. Sie bieten eine starke visuelle Abschreckung für Eindringlinge.

    Diese Kameras verfügen über den neuesten Verschlüsselungsstandard FIPS 140-3 und eine erweiterte lokale Speicherkapazität von bis zu 1 TB. Damit sind sie die ideale Lösung für Unternehmensimplementierungen, bei denen Cybersicherheit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften von entscheidender Bedeutung sind.

    Merkmale und Vorteile:
    • Verbessertes WDR (bis zu 140 dB) für deutlich reduzierte Bildreflexion
    • Erhöhte IR-Reichweite (bis zu 100 m)
    • P-Iris/DC-Iris und verbesserte Mindestbeleuchtung (0,007 Lux bei 30 IRE) für bessere Bildqualität bei wechselnden oder schlechten Lichtverhältnissen
    • Verbesserte Verschlusszeit (1/100.000 ~ 1/5) ermöglicht eine schnellere Erfassung bewegter Motive, reduziert Bewegungsunschärfe und erzeugt schärfere Bilder
    • Verbesserte 3D-Rauschunterdrückung eliminiert visuelles Rauschen und sorgt für schärfere Details zur Identifizierung von Objekten oder Personen in Videoaufnahmen
    • Smart-IR-Technologie passt sich automatisch an wechselnde Lichtverhältnisse und Objektabstände an und erfasst so auch bei schwachem Licht oder in der Nacht Details besser
    • Probabilistische KI-Video-/Objektanalyse zur schnellen Erkennung verdächtiger Aktivitäten und Identifizierung von Merkmalen wie Gesichtern, Fahrzeugen, Geschlecht, Alter, Fahrzeugfarben oder persönlicher Kleidung für eine schnellere investigative Suche
    • Kennzeichenerkennung (LPR) – erfordert zusätzliche Lizenz (separat erhältlich)
    • Sicherer Start und neueste FIPS 140-3-Chipsatz für sichere Datenintegrität und Datenschutz
    • Verbesserter lokaler Speicher (bis zu 1 TB) oder die vierfache Speicherkapazität der Vorgängermodelle für deutlich verbesserte Kameradatenverwaltung und -speicherkapazität
    • ONVIF-Profil S, G, T, M
    • Robuste Konstruktion für anspruchsvolle Außenbedingungen (IP 66, IP67, NEMA 4X, TS-2, IK10)
    • Flexible Wand-, Mast- oder Deckenmontage
    Zertifizierungen:
    • NDAA-konform
    • NIS2-konform
    • 5 Jahre Garantie